GEMÜ 1002 is a manual override for pneumatic linear actuators for diaphragm, globe and control valves. An integral optical position indicator is standard. The manual override cannot be used as a closing stroke limiter.
GEMÜ 1002 ist eine Handnotbetätigung für pneumatische Linearantriebe bei Membran-, Sitz- und Regelventilen. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Handnotbetätigung ist nicht als Schließhubbegrenzung einsetzbar.
Typ: Handrad
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Antrieb: 20: M16 x 1, M8 Außengewinde
Handrad: 2: Durchmesser Handrad 114 mm
GEMÜ 1002 ist eine Handnotbetätigung für pneumatische Linearantriebe bei Membran-, Sitz- und Regelventilen. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Handnotbetätigung ist nicht als Schließhubbegrenzung einsetzbar.
Typ: 1002: Handrad
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Antrieb: 20: M16 x 1, M8 Außengewinde
Handrad: 2: Durchmesser Handrad 114 mm
Artikelnummer: 88332836 1002000Z2003 2
GEMÜ 1002 is a manual override for pneumatic linear actuators for diaphragm, globe and control valves. An integral optical position indicator is standard. The manual override cannot be used as a closing stroke limiter.
Type: 1002: Handwheel
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator mounting: 20: M16x1 / M8 male thread
Handwheel: 2: Diameter of handwheel 114 mm
GEMÜ 1002 is a manual override for pneumatic linear actuators for diaphragm, globe and control valves. An integral optical position indicator is standard. The manual override cannot be used as a closing stroke limiter.
Type: 1002: Handwheel
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator mounting: 20: M16x1 / M8 male thread
Handwheel: 2: Diameter of handwheel 114 mm
Item number: 88332836 1002000Z2003 2
The tender texts have been copied to the clipboard