GEMÜ 1272 is a 2-wire instrument sensor (4-20 mA) for GEMÜ flowmeters with magnetic float for continuous flow monitoring. Simple fitting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland.
Simple mounting by clamping to flowmeter
Function independent of operating pressure, conductivity, concentration or density of the medium
GEMÜ 1272 ist ein Messwertgeber in 2-Leiterausführung (4-20 mA) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper für eine kontinuierliche Durchflussüberwachung. Einfach Montage durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung.
Typ: Messwertgeber für Schwebekörper-Durchflussmesser mit 2-Leiter Messumformer
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Baureihe: 25: Baureihe 800, DN 20 - DN 65
Auflösung: 03: 100 Kontakte
GEMÜ 1272 ist ein Messwertgeber in 2-Leiterausführung (4-20 mA) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper für eine kontinuierliche Durchflussüberwachung. Einfach Montage durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung.
Typ: 1272: Messwertgeber für Schwebekörper-Durchflussmesser mit 2-Leiter Messumformer
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Baureihe: 25: Baureihe 800, DN 20 - DN 65
Auflösung: 03: 100 Kontakte
Artikelnummer: 88256096 1272000Z2503
GEMÜ 1272 is a 2-wire instrument sensor (4-20 mA) for GEMÜ flowmeters with magnetic float for continuous flow monitoring. Simple fitting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland.
Type: 1272: Instrument sensor for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Series: 25: Series 800, DN 20 - DN 65
Resolution: 03: 100 contacts
GEMÜ 1272 is a 2-wire instrument sensor (4-20 mA) for GEMÜ flowmeters with magnetic float for continuous flow monitoring. Simple fitting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland.
Type: 1272: Instrument sensor for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Series: 25: Series 800, DN 20 - DN 65
Resolution: 03: 100 contacts
Item number: 88256096 1272000Z2503
The tender texts have been copied to the clipboard