GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW = 17 mm
Werkstoff: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
Steuerdruckbereich: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE Typ: DU10: DR0100U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (DR/DL/D3/D4)
GEMUE Anschluss: C: F05/F07 S17
GEMUE Antriebsausführung: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: DR: Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW = 17 mm
Werkstoff: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
Steuerdruckbereich: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE Typ: DU10: DR0100U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (DR/DL/D3/D4)
GEMUE Anschluss: C: F05/F07 S17
GEMUE Antriebsausführung: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88746057 DR0100U F05/07 S17F
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF = 17 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU10: DR0100U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF = 17 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU10: DR0100U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88746057 DR0100U F05/07 S17F
The tender texts have been copied to the clipboard