GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU06: SC0060U
GEMUE Antriebsfedersatz: K: 6, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMUE Antriebsausführung: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: SC: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU06: SC0060U
GEMUE Antriebsfedersatz: K: 6, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMUE Antriebsausführung: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88770073 SC0060U 6F05/07 S14F
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF = 14 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU06: SC0060U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF = 14 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU06: SC0060U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88770073 SC0060U 6F05/07 S14F
The tender texts have been copied to the clipboard