723 50M 2 114C1 AE 3035L0101

V. boisseau, motor. 3/2-voies

Numéro d'article: 88597004
Description
Type 723 Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN 50 DN 50
Forme du corps M Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau 2 Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau 1 PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Tension/Fréquence C1 24VDC
Module de régulation AE Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur 3035 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation C1
Forme du boisseau L Boisseau L, version multivoies, position 1
Type d'exécution 0101 Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique

La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies