La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Coefficient de débit élevé
Poids réduit
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kugelhahn wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, elektrisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 1: PVC-U, grau
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: 3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
Kugelform / Kugelstellung: L: L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kugelhahn GEMÜ 723 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 723: Kugelhahn, Kunststoff, elektrisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 1: PVC-U, grau
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: 3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
Kugelform / Kugelstellung: L: L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88597004 723 50M 2 114C1 AE 3035L0101
The 2/2 and/or 3/2-way ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
Ball configur./port position: L: L-port, multi-port version, position 1
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
Ball configur./port position: L: L-port, multi-port version, position 1
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88597004 723 50M 2 114C1 AE 3035L0101
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.