Ball valve, metal, pneumatically operated, multi-port, threaded connection, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN
10
DN 10
Body/ball configuration
2
Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 3 open, T-ball, end position "closed", ports 1 and 2 open (Ball position see data sheet)
The GEMÜ B47 3/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
Der 3/2-Wege Metall-Kugelhahn wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, mehrwege, Gewinde, Aluminium-Doppelkolbenantrieb, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 10: DN 10
Gehäuseform/Kugelform: 2: Mehrwege-Ausführung, T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 3 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1 und 2 offen (Kugelstellung siehe Datenblatt)
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU03KO: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F04 S11
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Der 3/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ B47 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B47: Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, mehrwege, Gewinde, Aluminium-Doppelkolbenantrieb, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 10: DN 10
Gehäuseform/Kugelform: 2: Mehrwege-Ausführung, T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 3 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1 und 2 offen (Kugelstellung siehe Datenblatt)
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU03KO: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F04 S11
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88830411 B47 102 137 51SU03KO0 X
The 3/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B47: Ball valve, metal, pneumatically operated, multi-port, threaded connection, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 10: DN 10
Body/ball configuration: 2: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 3 open, T-ball, end position "closed", ports 1 and 2 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU03KO: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0030U 6F04 S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B47 3/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B47: Ball valve, metal, pneumatically operated, multi-port, threaded connection, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 10: DN 10
Body/ball configuration: 2: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 3 open, T-ball, end position "closed", ports 1 and 2 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU03KO: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0030U 6F04 S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88830411 B47 102 137 51SU03KO0 X
The tender texts have been copied to the clipboard