Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique, en deux parties, bride, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
80
DN 80
Forme du corps / boisseau
D
2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement
46
Brides ANSI class 125/150 RF, jusqu'à DN 100 encombrement EN 558, série 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, colonne 8 und 9, à partir de DN 125 encombrement EN 558, série 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, colonne 3
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B4F est à commande pneumatique. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.
Convient aux applications chimiques
Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
Unité anti-statique
Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
Der zweiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus mit Glasfaser verstärktem PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, zweiteilig, Flansch, Aluminium-Doppelkolbenantrieb, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 80: DN 80
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 46: Flansch ANSI Class 125/150 RF, bis DN 100 Baulänge FTF EN 558 Reihe 3, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 8 und 9, ab DN 125 Baulänge FTF EN 558 Reihe 12,
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtungsmaterial: 5F: Sitzdichtung = PTFE mit Glasfaserverstärkung Gehäusedichtung = Edelstahl mit Graphit Spindeldichtung = Edelstahl mit Graphit, O-Ring aus Viton
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
: GR16QG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0160 SC3F10/12 S27
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Ausführungsart: 5227: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
Der zweiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ B4F wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus mit Glasfaser verstärktem PTFE.
Typ: B4F: Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, zweiteilig, Flansch, Aluminium-Doppelkolbenantrieb, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 80: DN 80
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 46: Flansch ANSI Class 125/150 RF, bis DN 100 Baulänge FTF EN 558 Reihe 3, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 8 und 9, ab DN 125 Baulänge FTF EN 558 Reihe 12,
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtungsmaterial: 5F: Sitzdichtung = PTFE mit Glasfaserverstärkung Gehäusedichtung = Edelstahl mit Graphit Spindeldichtung = Edelstahl mit Graphit, O-Ring aus Viton
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
: GR16QG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0160 SC3F10/12 S27
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Ausführungsart: 5227: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
Artikelnummer: 88920555 B4F 80D46375F2GR16QG0 5227
The GEMÜ B4F two-piece 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE reinforced with glass fibre.
Type: B4F: Ball valve, metal, pneumatically operated, two-piece body, flange, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 46: Flanges ANSI class 125/150 RF, up to DN 100 length EN 558, series 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 8 and 9, from DN 125 length EN 558, series 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 3
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5F: Seat seal = PTFE with glass fibre reinforcement body seal = PTFE with carbon reinforcement spindle seal = PTFE with carbon reinforcement
Control function: 2: Normally open (NO)
: GR16QG: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, GSR0160 SC3F10/12 S27
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Execution type: 5227: Thermal separation by mounting kit, mounting kit and mounting parts in stainless steel
The GEMÜ B4F two-piece 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE reinforced with glass fibre.
Type: B4F: Ball valve, metal, pneumatically operated, two-piece body, flange, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 46: Flanges ANSI class 125/150 RF, up to DN 100 length EN 558, series 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 8 and 9, from DN 125 length EN 558, series 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 3
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5F: Seat seal = PTFE with glass fibre reinforcement body seal = PTFE with carbon reinforcement spindle seal = PTFE with carbon reinforcement
Control function: 2: Normally open (NO)
: GR16QG: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, GSR0160 SC3F10/12 S27
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Execution type: 5227: Thermal separation by mounting kit, mounting kit and mounting parts in stainless steel
Item number: 88920555 B4F 80D46375F2GR16QG0 5227
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.