Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, multivoies, raccord à visser, ISO 5211, plan de pose, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
15
DN 15
Forme du corps / boisseau
3
Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 2 ouverte, T-ball, position finale "fermé", orifices 2 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
La vanne à boisseau sphérique 3/2 voies en inox GEMÜ BB07 est à axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage de l'actionneur simple.
Convient pour les applications avec du vide
Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
Unité anti-statique
Der 3/2-Wege Kugelhahn aus Edelstahl verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.
Typ: Kugelhahn-Körper, Metall, mehrwege, Gewinde, ISO 5211, Topflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 15: DN 15
Gehäuseform/Kugelform: 3: Mehrwege-Ausführung, T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 2 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 2 und 3 offen (Kugelstellung siehe Datenblatt)
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Antriebsflansch: F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D09: Vierkant, diagonal, SW 9 mm
Der 3/2-Wege Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB07 verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.
Typ: BB07: Kugelhahn-Körper, Metall, mehrwege, Gewinde, ISO 5211, Topflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 15: DN 15
Gehäuseform/Kugelform: 3: Mehrwege-Ausführung, T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 2 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 2 und 3 offen (Kugelstellung siehe Datenblatt)
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Antriebsflansch: F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D09: Vierkant, diagonal, SW 9 mm
Artikelnummer: 88862853 BB07 153 137 5
The stainless steel 3/2-way ball valve has a bare shaft. Thanks to the top flange according to ISO 5211, easy actuator mounting is possible.
Type: BB07: Ball valve body, metal, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: 3: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 2 open, T-ball, end position "closed", ports 2 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Actuator flange: F03: F03, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D09: Square, diagonal, WAF 9 mm
The GEMÜ BB07 stainless steel 3/2-way ball valve has a bare shaft. Thanks to the top flange according to ISO 5211, easy actuator mounting is possible.
Type: BB07: Ball valve body, metal, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: 3: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 2 open, T-ball, end position "closed", ports 2 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Actuator flange: F03: F03, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D09: Square, diagonal, WAF 9 mm
Item number: 88862853 BB07 153 137 5
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.