The GEMÜ 415 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is pneumatically operated by a space-saving piston actuator. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. A low-cost rack and pinion actuator can also be fitted. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Suitable for vacuum applications and low temperatures
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Corrosion-resistant and space-saving piston actuator made from plastic or metal
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Edelstahl oder Messing wird pneumatisch über einen platzsparenden Kolbenantrieb betrieben. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Alternativ kann ein preiswerter Rack’n’Pinion Antrieb aufgebaut werden. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 37: Stutzen SMS 3008
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Ausführungsart: 1782: Typ 411 - 428, Edelstahl-Absperrscheibe, mechanisch auf 1,6 µm geschliffen und elektropoliert, Stutzen innen auf 1,6 µm poliert
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 415 aus Edelstahl oder Messing wird pneumatisch über einen platzsparenden Kolbenantrieb betrieben. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Alternativ kann ein preiswerter Rack’n’Pinion Antrieb aufgebaut werden. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: 415: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 37: Stutzen SMS 3008
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Ausführungsart: 1782: Typ 411 - 428, Edelstahl-Absperrscheibe, mechanisch auf 1,6 µm geschliffen und elektropoliert, Stutzen innen auf 1,6 µm poliert
Artikelnummer: 88858671 415 40D3737141 1 1782
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is pneumatically operated by a space-saving piston actuator. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. A low-cost rack and pinion actuator can also be fitted. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 415: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 37: Spigot SMS 3008
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Execution type: 1782: Type 411 - 428, stainless steel valve disc mechanically polished to 1.6 µm and electropolished. Spigot internally polished to 1.6 µm
The GEMÜ 415 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is pneumatically operated by a space-saving piston actuator. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. A low-cost rack and pinion actuator can also be fitted. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 415: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 37: Spigot SMS 3008
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Execution type: 1782: Type 411 - 428, stainless steel valve disc mechanically polished to 1.6 µm and electropolished. Spigot internally polished to 1.6 µm
Item number: 88858671 415 40D3737141 1 1782
The tender texts have been copied to the clipboard