This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 491 Edessa PTFE lined butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Optional accessories are installed, set and tested so they are ready for operation
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 600 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt Edessa
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Manschette: PF: PTFE/FPM
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: BU08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 491 Edessa verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 600 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 491: Absperrklappe, pneumatisch betätigt Edessa
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Manschette: PF: PTFE/FPM
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: BU08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88804655 491 50W233SPF3 BU08AC0
The PTFE lined butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 491: Butterfly valve, pneumatically operated Edessa
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Seat (liner): PF: PTFE/FPM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU08AC: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0080U F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ 491 Edessa PTFE lined butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 491: Butterfly valve, pneumatically operated Edessa
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Seat (liner): PF: PTFE/FPM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU08AC: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0080U F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88804655 491 50W233SPF3 BU08AC0
The tender texts have been copied to the clipboard