491 80W234P5E1 AU20KE0

Vanne papillon, pneumatique NF

Numéro d'article: 88925067
Description
Type 491 Vanne papillon, commande pneumatique Edessa
DN 80 Diamètre nominal 80
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bars
Type de raccordement 3 PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps 4 316L
Matériau du papillon/de l'axe P Inox, revêtu PFA, agrément FDA DN25..200, papillon 1.4469 / axe 1.4469 DN250…400, papillon S355J2G3 / axe 1.4462 DN450…1200, papillon S355J2G3 / axe 1.4404
Mátériau d'étanchéité du siège 5E TFM/EPDM (certification FDA)
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur AU20KE Actionneur pneumatique, simple effet, fermeture par ressort, rotation à droite, ASR0200U S14 F07F10YS17/S14A
Particularités de l'actionneur 0 Aluminium anodisé

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 491 Edessa dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.

  • Convient aux fluides chimiques agressifs
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
  • Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
  • Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
  • Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner