The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Low weight
Corrosion-resistant materials
Disc outlet dimension designed on plastic piping
Die zentrische Absperrklappe wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: 1: PVC-U
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
Antriebsausführung: J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ D458 wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: D458: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: 1: PVC-U
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
Antriebsausführung: J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Artikelnummer: 88860033 D458 80W225 114U5AE2J4C55
The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D458: Butterfly valve, motorized
DN: 80: DN 80
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE2: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, BSR battery pack (NO)
Actuator version: J4C55: Actuator, motorized, operating time 13 s, torque 55 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D458: Butterfly valve, motorized
DN: 80: DN 80
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE2: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, BSR battery pack (NO)
Actuator version: J4C55: Actuator, motorized, operating time 13 s, torque 55 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Item number: 88860033 D458 80W225 114U5AE2J4C55
The tender texts have been copied to the clipboard