D480150L134A2UBF07 D14

Vanne papillon, à axe libre

Numéro d'article: 88924937
Description
Type D480 Vanne papillon, bout d'axe libre
DN 150 Diamètre nominal 150
Forme du corps L Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 1 6 bars
Type de raccordement 3 PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps 4 ASTM A351, CF8M, inox de fonderie
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 2 AISI 316 / 1.4401
Matériau du joint d'étanchéité U NBR (certification FDA), blanc
Fixation de la manchette B Siège collé dans le corps
Bride de actionneur F07 F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe D14 Carré, diagonal, SW 14 mm
Longueur de l'axe 18 18 mm

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible