La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D481 Victoria dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Disponible en gros diamètres
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
Manchette vulcanisable
Version résistante à l'abrasion possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff: 5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: AU08KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US14F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D481: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff: 5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: AU08KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US14F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88515819 D481 80W3D5A1EL1 AU08KC0
The soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 80: DN 80
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material: 5: ASTM A216 WCB, cast steel
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ D481 Victoria soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 80: DN 80
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material: 5: ASTM A216 WCB, cast steel
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88515819 D481 80W3D5A1EL1 AU08KC0
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.