La vanne GEMÜ R91 est un clapet anti-retour à double battant métallique avec un raccord à bride et encombrement normalisé selon DIN EN 558-1. Le corps, les battants et les joints sont disponible en différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R91 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 300 °C.
Convient aux températures basses comme élevées
Encombrement normalisé selon DIN EN 558-1, série 16
En option, disponible sans huile ni graisse
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A et G
Bei GEMÜ R91 handelt es sich um ein Doppelflügel-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558-1. Gehäuse, Flügel und Dichtungen sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil bei Hochtemperaturen bis 300 °C einsetzbar.
Typ: Doppelflügel-Rückschlagklappe, Metall
DN: 50: DN 50
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet, RAL 5010 (blau) (R91)
Werkstoff Absperrelement: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet, RAL 5010 (blau) (R91)
Werkstoff Führungselement: 6: 1.4571
Dichtungsmaterial: V: FKM
Werkstoff Feder: 6: 1.4571
Bei GEMÜ R91 handelt es sich um ein Doppelflügel-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558-1. Gehäuse, Flügel und Dichtungen sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R91 bei Hochtemperaturen bis 300 °C einsetzbar.
Typ: R91: Doppelflügel-Rückschlagklappe, Metall
DN: 50: DN 50
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet, RAL 5010 (blau) (R91)
Werkstoff Absperrelement: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet, RAL 5010 (blau) (R91)
Werkstoff Führungselement: 6: 1.4571
Dichtungsmaterial: V: FKM
Werkstoff Feder: 6: 1.4571
Artikelnummer: 88817023 R91 5033226V6
The GEMÜ R91 is a metal dual plate check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558-1. The valve body, plates and seals are available in various materials. In the version with metallic seal, the valve can be used at high temperatures up to 300 °C.
Typ: Double plate check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated, RAL 5010 (blue) (R91)
Material shut-off element: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated, RAL 5010 (blue) (R91)
Material guide element: 6: 1.4571
Seal material: V: FKM
Spring material: 6: 14571
The GEMÜ R91 is a metal dual plate check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558-1. The valve body, plates and seals are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R91 valve can be used at high temperatures up to 300 °C.
Typ: R91: Double plate check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated, RAL 5010 (blue) (R91)
Material shut-off element: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated, RAL 5010 (blue) (R91)
Material guide element: 6: 1.4571
Seal material: V: FKM
Spring material: 6: 14571
Item number: 88817023 R91 5033226V6
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.