GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.
The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Weight and space-saving construction
Short length
Simple construction
Option with return spring
Bubble tight sealing in accordance with EN 12266-1/P12, leakage rate A and G
Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
Typ: Rückschlagklappe
DN: 0200: DN 200
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Scheibe: 37: 1.4408
Dichtungs-Code: 4: FPM
Federrückstellung: F0: ohne Rückstellfeder
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
Typ: ZRSK: Rückschlagklappe
DN: 0200: DN 200
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Scheibe: 37: 1.4408
Dichtungs-Code: 4: FPM
Federrückstellung: F0: ohne Rückstellfeder
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88889573 ZRSK020033 37 37 4F0 0101
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0200: DN 200
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal code: 4: FPM
Spring return: F0: Without return spring
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0200: DN 200
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal code: 4: FPM
Spring return: F0: Without return spring
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88889573 ZRSK020033 37 37 4F0 0101
The tender texts have been copied to the clipboard