Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface
1536
Ra ≤ 0.4 μm (15μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H4, precision turned internal, *) for pipe inside diameter < 6 mm, inside the spigot Ra ≤ 0.8 µm, Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available.
The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
CIP/SIP capable
Linear or equal-percentage control characteristic options
Hermetic separation of the actuator from the medium using a PTFE seal
Various valve body connections available
Surface finishes down to 0.25 μm, electropolished
ATEX version available as an option
Actuator can be replaced under operating pressure without contaminating the medium
Das 2/2-Wege-Membransitzventil ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung. Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.
Typ: Regelventil, Regelventil
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: E: Zweiwege-Eckkörper Schnittmodel, Zweiwege-Eckkörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff: 4: Antriebsabdichtung PTFE/Sitzabdichtung FPM FPM, Antriebsabdichtung PTFE/Sitzabdichtung FPM FPM
Steuerfunktion: 1: in Ruhestellung geschlossen (NC), In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2T1: Antriebsgröße 2T1, Antriebsgröße 2, Pneumatisch betätigt
Regelkurve: G: modifiziert gleichprozentig, modifiziert gleichprozentig
Kv-Wert: BE: 400 l/h, 400 l/h
Ausführungsart: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 H4, innen feinstgedreht, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,8 µm, Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar control ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung. Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.
Typ: 567: Regelventil, Regelventil
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: E: Zweiwege-Eckkörper Schnittmodel, Zweiwege-Eckkörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff: 4: Antriebsabdichtung PTFE/Sitzabdichtung FPM FPM, Antriebsabdichtung PTFE/Sitzabdichtung FPM FPM
Steuerfunktion: 1: in Ruhestellung geschlossen (NC), In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2T1: Antriebsgröße 2T1, Antriebsgröße 2, Pneumatisch betätigt
Regelkurve: G: modifiziert gleichprozentig, modifiziert gleichprozentig
Kv-Wert: BE: 400 l/h, 400 l/h
Ausführungsart: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 H4, innen feinstgedreht, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,8 µm, Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Artikelnummer: 88524234 56710E17414 12T1 GBE 1536
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available. The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
Type: 567: Control valve, Control valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: E: 2-way angle body cut model, 2-way angle body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seal material: 4: Operator seal PTFE / seat seal FPM, Operator seal PTFE / seat seal FPM
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Operator version: 2T1: Operator size 2T1
Actuator version: 2T1: Actuator Size 2, pneumatic
Control characteristic: G: Modified equal-percentage, modified equal-percentage
Kv value: BE: 400 l/h, 400 l/h
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 μm (15μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H4, precision turned internal, *) for pipe inside diameter < 6 mm, inside the spigot Ra ≤ 0.8 µm, Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available. The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
Type: 567: Control valve, Control valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: E: 2-way angle body cut model, 2-way angle body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seal material: 4: Operator seal PTFE / seat seal FPM, Operator seal PTFE / seat seal FPM
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Operator version: 2T1: Operator size 2T1
Actuator version: 2T1: Actuator Size 2, pneumatic
Control characteristic: G: Modified equal-percentage, modified equal-percentage
Kv value: BE: 400 l/h, 400 l/h
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 μm (15μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H4, precision turned internal, *) for pipe inside diameter < 6 mm, inside the spigot Ra ≤ 0.8 µm, Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Item number: 88524234 56710E17414 12T1 GBE 1536
The tender texts have been copied to the clipboard