Operator size 1, seat diameter 6.38 mm, with optical position indicator
High Purity version
HPW
High Purity white
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ C51 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Low space requirement due to compact design
Ideally suited for corrosive media
High purity due to cleanroom manufacturing
Manifolds are a space-saving design solution
Choice of design with PTFE-coated screws and compression springs
Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: Kunststoffsitzventil, Quarterturn
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1A1: Antriebsgröße 1, Sitzdurchmesser 6,38 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil GEMÜ C51 iComLine wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: C51: Kunststoffsitzventil, Quarterturn
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1A1: Antriebsgröße 1, Sitzdurchmesser 6,38 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88435788 C51 8D7530 501A1 HPW
The ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C51: Plastic globe valve, quarter turn
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Seal material: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1A1: Operator size 1, seat diameter 6.38 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C51 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C51: Plastic globe valve, quarter turn
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Seal material: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1A1: Operator size 1, seat diameter 6.38 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88435788 C51 8D7530 501A1 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard