Operator size 2, seat diameter 9.55 mm, with optical position indicator
High Purity version
HPW
High Purity white
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ C51 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Low space requirement due to compact design
Ideally suited for corrosive media
High purity due to cleanroom manufacturing
Manifolds are a space-saving design solution
Choice of design with PTFE-coated screws and compression springs
Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: Kunststoffsitzventil, Quarterturn
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 79: Super 300 Type Pillar-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2A1: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 9,55 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil GEMÜ C51 iComLine wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: C51: Kunststoffsitzventil, Quarterturn
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 79: Super 300 Type Pillar-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2A1: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 9,55 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88435823 C51 8D7926 502A1 HPW
The ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C51: Plastic globe valve, quarter turn
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 79: Super 300 type Pillar connection
Valve body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Seal material: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2A1: Operator size 2, seat diameter 9.55 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C51 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C51: Plastic globe valve, quarter turn
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 79: Super 300 type Pillar connection
Valve body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Seal material: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2A1: Operator size 2, seat diameter 9.55 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88435823 C51 8D7926 502A1 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard