C58 8MPL26 5AA21 8PL HPW

Vanne iComline 3 voies, pneum.

Numéro d'article: 88810634
Description
Type C58 Vanne à clapet plastique 3 voies, pneumatique
AG 8 1/2" code international: 8
Forme du corps M Corps multivoies
Type de raccordement PL Raccord PrimeLock
Matériau du corps de vanne 26 PTFE modifié, polytétrafluorure d'éthylène
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Position de repos A COM à A Ouvert (NO) COM à B Fermé (NC)
Type d'actionneur A21 Taille d'actionneur 2, diamètre du siège 8,50 mm, orientation standard
Passage Principal AG2 8 1/2 " code international-2: 8
Type de raccordement embout 2 PL Raccord PrimeLock
Version High Purity HPW High Purity blanc

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

GEMÜ C58 est une vanne 3/2 voies ultra-pure permettant de commuter entre une arrivée et deux sorties ; elle peut également fonctionner dans l'autre sens du débit. La fonction de commande peut être détectée via un indicateur optique de position. La vanne 3/2 voies est destinée à des fluides ultra-purs et agressifs. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pur et très résistant. Par conséquent la vanne 3/2 voies convient particulièrement pour des applications dans l'approvisionnement en fluides ou dans le domaine des process de la fabrication de semi-conducteurs.

  • Valeur Kv élevée
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte