The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Long diaphragm service life thanks to patented closing stroke limiter
Continuous minimum flow regulation thanks to closing stroke limiter
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Edelstahl-Handrad und wird manuell betätigt. Antriebsgehäuse und -mechanik sind komplett aus Edelstahl. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
DN-2: 20: DN 20
Anschlussart, Stutzen 2: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 602 verfügt über ein Edelstahl-Handrad und wird manuell betätigt. Antriebsgehäuse und -mechanik sind komplett aus Edelstahl. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 602: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
DN-2: 20: DN 20
Anschlussart, Stutzen 2: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Artikelnummer: 88901376 602 15T59411700TM 20821502
The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 602: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
DN
-2: 20: DN 20
Connection type spigot 2: 82: Clamp DIN 32676 series B
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 602: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
DN
-2: 20: DN 20
Connection type spigot 2: 82: Clamp DIN 32676 series B
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard