The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability, depending on version
Controlled exhaust air duct available as an option
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Version according to ATEX on request
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 50: DN 50
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 650: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 50: DN 50
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88666858 650 20T59411711T1 5059 SF5
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Surface: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Surface: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88666858 650 20T59411711T1 5059 SF5
The tender texts have been copied to the clipboard