687 80B88411714/N 1507

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88421373
Description
Type 687 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN 80 DN 80
Forme du corps B Corps de vanne de fond de cuve
Type de raccordement 88 Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 4/N Taille d'actionneur 4/N
Type d'exécution 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane 80 Taille de membrane 80

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires