611 15D 040540 1503

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88633928
Description
Type 611 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 0 Embouts DIN
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'exécution 1503 Ra <= 0,8 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1503 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 611dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Volant en PVDF blanc disponible en option (GEMÜ 611)
  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)