639 10D8H4054C1AE 15020A

Membranventil, motorisch

Numéro d'article: 88797879
Description
Type 639 Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN 10 DN 10
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 8H Clamps IDF/ISO encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de fonction AE Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Type d'actionneur 0A Taille d'actionneur 0
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 639 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Compatible CIP /SIP (uniquement avec rehausse en inox)
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Vitesse de positionnement max. 3 mm/s
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)