La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
Indicateur optique de position intégrée de série
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 16: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3: Antriebsgröße 3
Membrangröße: 65: Membrangröße 65
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 16: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3: Antriebsgröße 3
Membrangröße: 65: Membrangröße 65
Artikelnummer: 88851209 675 65D5816540 3
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 16: EN-GJS-500-7 (GGG-50), hard rubber lined
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3: Operator size 3
Diaphragm size: 65: Diaphragm size 65
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 16: EN-GJS-500-7 (GGG-50), hard rubber lined
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3: Operator size 3
Diaphragm size: 65: Diaphragm size 65
Item number: 88851209 675 65D5816540 3
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.