675 80D 890 20 4

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88807488
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 80 DN 80
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane 2 NBR
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 4 Taille d'actionneur 4
Taille de membrane 80 Taille de membrane 80

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série