675100D 818540 5 0101

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88929570
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 100 DN 100
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 18 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 5 Taille d'actionneur 5
Type d'exécution 0101 Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane 100 Taille de membrane 100

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série