675100D58 8290 5

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88744189
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 100 DN 100
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 58 Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne 8 EN-GJL-250 (GG 25) fonte grise
Matériau de la membrane 29 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 5 Taille d'actionneur 5
Taille de membrane 100 Taille de membrane 100

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série