The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Steuerung (economy)
Antriebsausführung: 1C: Antriebsgröße 1 Membrangröße 10
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R629: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Steuerung (economy)
Antriebsausführung: 1C: Antriebsgröße 1 Membrangröße 10
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88729871 R629 15D75N554C1A0 1C
The 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Antriebsausführung: 1C: Actuator size 1 Diaphragm size 10
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Antriebsausführung: 1C: Actuator size 1 Diaphragm size 10
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88729871 R629 15D75N554C1A0 1C
The tender texts have been copied to the clipboard