The GEMÜ R639 eSyStep 2/2-way diaphragm valve is electrically operated. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
CIP/SIP capable (only with stainless steel distance piece)
Open/close function or with integrated positioner
Actuating speed max. 3 mm/s
Parameterizable via IO-Link
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R639: Membranventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88802521 R639 50D 7 117C1AE 1A
The GEMÜ R639 eSyStep 2/2-way diaphragm valve is electrically operated. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R639: Diaphragm valve, electrically operated, eSyStep
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 17: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, additional end position feedback
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R639 eSyStep 2/2-way diaphragm valve is electrically operated. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R639: Diaphragm valve, electrically operated, eSyStep
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 17: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, additional end position feedback
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88802521 R639 50D 7 117C1AE 1A
The tender texts have been copied to the clipboard