The GEMÜ R647 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Compact, lightweight construction and high performance
Simple diaphragm replacement
Suitable e. g. for dyeing plant, paper industry and automatic feeding installations
The valve can be used in all applications where a closing spring is not required and where space is at a premium
Good flow characteristics due to flow optimised valve body
Das 2/2-Wege-Membranventil ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Die Armatur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Ventilkörper, der Absperrmembrane und dem Deckel mit Steuermediumsanschluss. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 5: Steuerdruck geschlossen, Betriebsdruck öffnend
Antriebsausführung: HD: Antriebsgröße HD (Membrangröße 40)
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R647 ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Die Armatur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Ventilkörper, der Absperrmembrane und dem Deckel mit Steuermediumsanschluss. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 5: Steuerdruck geschlossen, Betriebsdruck öffnend
Antriebsausführung: HD: Antriebsgröße HD (Membrangröße 40)
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88877075 R647 40D 7 1 45 HD
The 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R647 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88877075 R647 40D 7 1 45 HD
The tender texts have been copied to the clipboard