R690 15D 7 1541EDM

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88749613
Description
Type R690 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur EDM Taille d'actionneur EDM (taille de membrane 20)
Taille de membrane 20 Taille de membrane 20

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Consommation d'air de pilotage réduite
  • Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible