The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: EDN: Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: EDN: Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Artikelnummer: 88742264 R690 25D 7 1291EDN 0104
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88742264 R690 25D 7 1291EDN 0104
The tender texts have been copied to the clipboard