R690 50D 4 15M1HDN 1148

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88787722
Description
Type R690 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 4 Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur HDN Taille d'actionneur HDN
Type d'exécution 1148 Bride PP renforcé maillage acier, collet PVC collé à la vanne
Taille de membrane 40 Taille de membrane 40

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Consommation d'air de pilotage réduite
  • Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible