600 8M17

Membrane

Numéro d'article: 88301387
Description
Type 600 Membrane
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8
Ersatzmembrane M Ersatzmembrane
Matériau de la membrane 17 EPDM

La membrane GEMÜ code 17 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane peut être utilisée pour des applications vapeur. La membrane EPDM GEMÜ code 17 convient aussi aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

  • Avec tissu de renfort
  • Grande résistance au déchirement / faible sensibilité à la fissuration
  • Charge thermique admissible chaleur/froid élevée
  • Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (taille de membrane 8)
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (MG 10 à MG 100)