The GEMÜ IIR diaphragm code 6 has been developed for use in industrial applications, for example in mining, ore processing and hydrometallurgy, in the fertilizer industry/phosphate production/phosphoric acid manufacturing. The diaphragm is made of isobutene isoprene rubber.
Fabric reinforced (from diaphragm size 25 to diaphragm size 200)
Good resistance to diluted inorganic acids, alkalis and saline solutions
Good weather resistance and very suitable for water and ozone
Low gas permeability
Unsuitable for oils and hydrocarbon
Die GEMÜ IIR-Membrane Code 6 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in Bergbau, Erzaufbereitung und Hydrometallurgie, in der Düngemittelindustrie/Phosphatgewinnung/Phosphorsäure-Herstellung entwickelt. Die Membrane besteht aus Isobuten-Isopren-Kautschuk.
Typ: Membrane
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 6: IIR
Die GEMÜ IIR-Membrane Code 6 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in Bergbau, Erzaufbereitung und Hydrometallurgie, in der Düngemittelindustrie/Phosphatgewinnung/Phosphorsäure-Herstellung entwickelt. Die Membrane besteht aus Isobuten-Isopren-Kautschuk.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 6: IIR
Artikelnummer: 88028829 600 80M 6
The GEMÜ IIR diaphragm code 6 has been developed for use in industrial applications, for example in mining, ore processing and hydrometallurgy, in the fertilizer industry/phosphate production/phosphoric acid manufacturing. The diaphragm is made of isobutene isoprene rubber.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 6: IIR
The GEMÜ IIR diaphragm code 6 has been developed for use in industrial applications, for example in mining, ore processing and hydrometallurgy, in the fertilizer industry/phosphate production/phosphoric acid manufacturing. The diaphragm is made of isobutene isoprene rubber.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 6: IIR
Item number: 88028829 600 80M 6
The tender texts have been copied to the clipboard