The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Position feedback via 2-wire proximity switch (NAMUR)
Adjustable switch point tolerances via threaded spindle
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Explosion protection for zone 1 and 21
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2
bis 20
mm konstruiert.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder ATEX
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 207: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Elektrischer Anschluss: 1101: M16 Kabelverschraubung, M16 Kabelverschraubung
Anschlussplan: 202: Anschlussklemmen, NAMUR
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1231 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2
bis 20
mm konstruiert.
Typ: 1231: Elektrischer Stellungsrückmelder ATEX
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 207: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Elektrischer Anschluss: 1101: M16 Kabelverschraubung, M16 Kabelverschraubung
Anschlussplan: 202: Anschlussklemmen, NAMUR
Artikelnummer: 88251728 1231000ZA002071101202
The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Type: 1231: Electrical position indicator ATEX
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 207: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Electrical connection: 1101: M16 cable gland, M16 cable gland
Connection diagram: 202: Terminals, NAMUR
The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Type: 1231: Electrical position indicator ATEX
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 207: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Electrical connection: 1101: M16 cable gland, M16 cable gland
Connection diagram: 202: Terminals, NAMUR
Item number: 88251728 1231000ZA002071101202
The tender texts have been copied to the clipboard