The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Adjustable switch point tolerances
Compact, solid housing
Can be attached to all quarter turn valves in accordance with the VDI/VDE 3845 standard interface
Simple mounting and retrofitting to quarter turn actuators
Up to four position feedback messages
Solenoid valve connection (optional)
3D optical position indicator (optional)
OPEN/CLOSE LED display (optional)
Low temperatures to -40 °C (optional)
Die Endschalterbox ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 108: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24-250 V AC/DC CROUZET, 83161.8-DPDT Gold: 0,1A(250V AC),0,1A(24V DC) Silber: 10A (250V AC), 2,5A (24V DC)
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Kunststoffgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 3101: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
Option: 4D: Große 3D-Anzeige
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: LSC: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 108: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24-250 V AC/DC CROUZET, 83161.8-DPDT Gold: 0,1A(250V AC),0,1A(24V DC) Silber: 10A (250V AC), 2,5A (24V DC)
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Kunststoffgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 3101: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
Option: 4D: Große 3D-Anzeige
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Artikelnummer: 88910158 LSC 108ZKE 31014DS
The limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 108: Change-over contact, microswitch, 24-250 V AC/DC CROUZET, 83161.8-DPDT Gold: 0.1A(250V AC),0.1A(24V DC) Silver: 10A (250V AC), 2.5A (24V DC)
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Plastic housing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 3101: M20 cable gland
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 108: Change-over contact, microswitch, 24-250 V AC/DC CROUZET, 83161.8-DPDT Gold: 0.1A(250V AC),0.1A(24V DC) Silver: 10A (250V AC), 2.5A (24V DC)
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Plastic housing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 3101: M20 cable gland
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Item number: 88910158 LSC 108ZKE 31014DS
The tender texts have been copied to the clipboard