LSC 205ZKK 31014DS X

Indicateur de position ATEX

Numéro d'article: 88670605
Description
Type LSC Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour
Détecteur 205 Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessoire Z Accessoire
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz KK Boîtier en plastique Kit de montage en plastique
Connexion électrique 3101 Presse-étoupe M20
Option 4D Afficheur 3D grand format
SIL S SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Version spéciale X ATEX(2014/34/EU), IECEx

Le boîtier fins de course GEMÜ LSC convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.

  • Fins de course sélectionnables
  • Boîtier compact et robuste
  • Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
  • Jusqu'à 4 détections de position
  • Raccord pour électrovanne (en option)
  • Indicateur optique de position 3D (en option)
  • Affichage à LED Tout ou Rien (en option)
  • Basses températures jusqu'à -40 °C (en option)