805R25D782214 552 210

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88594478
Description
Type 805 Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 25 DN 25
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du tube 22 PSU
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 5 Collet PP, écrou PP
Taille du tube 52 Cône 52
Plage de mesure 210 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide HCl Acide chlorhydrique
Température 20°C température du milieu
Concentration 30% Média en caractéristique "Média"
Minimum d'échelle 20 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 210 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion