The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, Schwebekörper geführt, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 3: PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 75: Konus 75
Messbereich: 24000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 10: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 24: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 816: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, Schwebekörper geführt, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 3: PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 75: Konus 75
Messbereich: 24000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 10: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 24: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Artikelnummer: 88862697 816R65D7R 314 17524000
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 816: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, guided float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 75: Conus 75
Measuring range: 24000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 10: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 24: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 816: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, guided float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 75: Conus 75
Measuring range: 24000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 10: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 24: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Item number: 88862697 816R65D7R 314 17524000
The tender texts have been copied to the clipboard