867R25D 72114 144 16000101

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88031018
Description
Type 867 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 25 DN 25
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 1 Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube 44 Cône 44
Plage de mesure 1600 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version 0101 Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 150 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 1600 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion