The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut-off or control valve
Robust actuator housing made of aluminium
Low frictional forces due to sleeve in the actuator head enable good control characteristics
Faster actuator replacement and easily rotatable due to fixing via union nut
Available with stainless steel bellows as spindle seal
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 2
Regelkegel: R3474: 25 m³/h - mod.EQ
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 532 verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 532: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 2
Regelkegel: R3474: 25 m³/h - mod.EQ
Artikelnummer: 88821965 532 40D 890 51 2ZR3474
The 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2Z: Two-stage actuator, actuator size 2
Regulating cone: R3474: 25 m³/h - mod.EQ
The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2Z: Two-stage actuator, actuator size 2
Regulating cone: R3474: 25 m³/h - mod.EQ
Item number: 88821965 532 40D 890 51 2ZR3474
The tender texts have been copied to the clipboard