The GEMÜ 314 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for mixing and distributing media
Robust actuator housing made of aluminium
Available as shut off or control valve
Materials of wetted parts can be selected to suit the requirements of the relevant applications
Das 3/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen robusten, wartungsarmen Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb, Gehäuse mit Gewindeanschluss
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 9: CC499K, Rotguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 0108: medienberührte Teile frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Spindelabdichtung PTFE K-NR. 0108 = K-NR. 2013 und K-NR. 0101
Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 314 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 314: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb, Gehäuse mit Gewindeanschluss
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 9: CC499K, Rotguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 0108: medienberührte Teile frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Spindelabdichtung PTFE K-NR. 0108 = K-NR. 2013 und K-NR. 0101
Artikelnummer: 88028524 314 50M 1 9 51 2 0108
The 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 314: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with threaded connection
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
The GEMÜ 314 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 314: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with threaded connection
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
Item number: 88028524 314 50M 1 9 51 2 0108
The tender texts have been copied to the clipboard