532 50D 890 51 2 2286

Vanne clapet s. droit, pneu.

Numéro d'article: 88480118
Description
Type 532 Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
Type d'exécution 2286 Typ 512, Dichtscheibe Pos.30 aus Economy Typ 532,Dichtscheibe Pos.4 aus Economy

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • La faible force de frottement assurée par la douille coulissante située dans le couvercle de l'actionneur offre de bonnes caractéristiques de régulation
  • Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Disponible avec soufflet en inox en tant que joint d'axe
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)