543 25D 1375GC1S0RF416 0A

Vanne à clapet,commande élect.

Numéro d'article: 88720260
Description
Type 543 Vanne à clapet, commande électrique eSyStep
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 1 Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège 5G PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation S0 Positionneur
Clapet de régulation RF416 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
Type d'actionneur 0A Taille d'actionneur 0

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 543 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de la vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et de tout endommagement. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Compatible CIP /SIP (uniquement avec rehausse en inox)
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)