550 50D6034 514G1RS116-C

Vanne clapet s. incliné, pneu.

Numéro d'article: 88859727
Description
Type 550 Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60  Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps de vanne 34 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 4G1 Taille d'actionneur 4G1
Clapet de régulation RS116 60 m³/h - mod.EQ
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

  • Convient aux fonctions d'arrêt et de régulation avec des fluides gazeux, liquides et visqueux
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Libre de tous métaux non ferreux
  • En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0G1/0M1