The modular GEMÜ 553 distribution valve comprises various globe valve modules. These can be equipped with manual pneumatic or motorized actuators. The downstream media is isolated using a PTFE seal. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. The wiper ring that is installed upstream of the gland packing also protects this against contamination and damage. The individual modules can be easily connected using screws.
Space-saving modular design
Reduced servicing times of the plant compared with single valves as the complete module can be replaced
Up to 10 single modules can be flexibly combined together
Can be ordered ready configured
Faster actuator replacement and easily rotatable due to fixing via union nut
Das modulare Verteilventil besteht aus verschiedenen Sitzventil-Modulen. Diese können mit manuellen, pneumatischen bzw. elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt mit einer PTFE-Dichtung. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der vor der Stopfbuchse eingebaute Abstreifring schützt diese zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Einzelmodule können einfach mittels Schrauben verbunden werden.
Typ: modulares Mehrwegesitzventil
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: M: Mehrwege
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5F: PTFE Sitzdichtung, FKM O-Ring
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1GS: Antriebsgröße 1, gegen den Teller, pneumatisch betätigt, Edelstahl
DN 2: 20: DN 20
Sitzdurchmesser: G: 15 mm
Baulänge: L: lang
Das modulare Verteilventil GEMÜ 553 besteht aus verschiedenen Sitzventil-Modulen. Diese können mit manuellen, pneumatischen bzw. elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt mit einer PTFE-Dichtung. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der vor der Stopfbuchse eingebaute Abstreifring schützt diese zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Einzelmodule können einfach mittels Schrauben verbunden werden.
Typ: 553: modulares Mehrwegesitzventil
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: M: Mehrwege
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5F: PTFE Sitzdichtung, FKM O-Ring
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1GS: Antriebsgröße 1, gegen den Teller, pneumatisch betätigt, Edelstahl
DN 2: 20: DN 20
Sitzdurchmesser: G: 15 mm
Baulänge: L: lang
Artikelnummer: 88460597 553 20M 1375F11GS 20 GL
The modular distribution valve comprises various globe valve modules. These can be equipped with manual pneumatic or motorized actuators. The downstream media is isolated using a PTFE seal. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. The wiper ring that is installed upstream of the gland packing also protects this against contamination and damage. The individual modules can be easily connected using screws.
Type: 553: Modular distribution valve
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: Multi-port
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat: 5F: PTFE seat, FKM O-ring
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1GS: Actuator size 1, under the seat, pneumatic, stainless steel
DN 2: 20: DN 20
Seat diameter: G: 15mm
Length: L: Long
The modular GEMÜ 553 distribution valve comprises various globe valve modules. These can be equipped with manual pneumatic or motorized actuators. The downstream media is isolated using a PTFE seal. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. The wiper ring that is installed upstream of the gland packing also protects this against contamination and damage. The individual modules can be easily connected using screws.
Type: 553: Modular distribution valve
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: Multi-port
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat: 5F: PTFE seat, FKM O-ring
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1GS: Actuator size 1, under the seat, pneumatic, stainless steel
DN 2: 20: DN 20
Seat diameter: G: 15mm
Length: L: Long
Item number: 88460597 553 20M 1375F11GS 20 GL
The tender texts have been copied to the clipboard