La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
Remplacement rapide et libre positionnement de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
Remplacement de l'actionneur standard par 550 ou 514 possible sur demande
Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: RS003: 10 m³/h - linear
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Typ: 554: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: RS003: 10 m³/h - linear
Artikelnummer: 88620961 554 20D17345G1 1RS003
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RS003: 10 m³/h - linear
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RS003: 10 m³/h - linear
Item number: 88620961 554 20D17345G1 1RS003
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.